Publique sus productos
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Traducido por Google,
    Caño de baño Meta para montaje en pared 200 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • Meta bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 60 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia13801660
    • Familia de productoMeta
    • Grupo de productosMETA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011421
    • Nombre ETIMOutlet for sanitary taps