Publique sus productos
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
    Dornbracht

    36515979 WATER POINTS Concealed body spray

    Traducido por Google,
    PUNTOS DE AGUA Spray corporal oculto

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • WATER POINTS Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 120 x 120 mm
      • max. flow 6 l/min
      • Flow restrictor (8.3 l/min) to extend shower jet from approx. 500 mm to approx. 1000 mm
      • Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520597090 Concealed wall installation box -

      Especificaciones técnicas
      • Referencia36515979
      • Familia de productoGeneric
      • Grupo de productosShowers - Spa Showers
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-10-19
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)0.7
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEC011383
      • Nombre ETIMShower head
      • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
      • Código UNSPSC3018
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Descripción Uniclass 2015Shower heads
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
      • Número OmniClass23-31 17 19
      • Título OmniClass Shower Head Fixtures
      • CSI UniFormat II CódigoD2010
      • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures