Publique sus productos
13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm
13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm

    Traducido por Google,
    Caño de bañera IMO para montaje a pared 200 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • IMO bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • rectangular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 25.1 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrom, platinum matt, chrome matt 

    Especificaciones técnicas
    • Referencia13801670
    • Familia de productoIMO
    • Grupo de productosIMO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.81
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011421
    • Nombre ETIMOutlet for sanitary taps