Publique sus productos
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
    Dornbracht

    25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm

    Traducido por Google,

    Mezclador de baño Madison para montaje en pared con juego de ducha de mano 6-1/4"

    Especificaciones
    • Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 6-1/4"

      • 6-1/4" Projection
      • Hand shower: Standard spray
      • Spout: Rectangular aerator
      • Hand shower bracket
      • Tub / shower diverter
      • Flange diameter 2-3/4"
      • 1/2" connection
      • Center to center 6"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Spout flow rate max. 6.9 gpm
      • Hand shower water flow rate limited to max. 2 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      NOTE: Local building codes may require the use of an anti-scald device. Please refer to remote pressure balance valve (35 910 970 90)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum

    Especificaciones técnicas
    • Referencia25023360FF0010
    • Familia de productoMadison
    • Grupo de productosMADISON
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.72
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets