Publique sus productos
25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm
25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm
    Dornbracht

    25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm

    Traducido por Google,
    LULU Mezclador monomando de bañera con tubo vertical para montaje independiente con juego de ducha de mano 215 mm
    Especificaciones
    • LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm

      • 215 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • bar-type hand shower with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 932 - 1002 mm
      • stand pipe height 598 - 668 mm
      • height up to aerator 825 – 895 mm
      • push-on rosette 131 x 131 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 26.4 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
        Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3594597090 Concealed floor mounting

      Especificaciones técnicas
      • Referencia25863710
      • Familia de productoLulu
      • Grupo de productosLULU
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-10-11
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)9.89
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEC010862
      • Nombre ETIMBath mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniClass Faucets