Publique sus productos
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413979 Dornbracht Shower set without hand shower

    Traducido por Google,
    Dornbracht Set de ducha sin teleducha
    Especificaciones
    • Dornbracht Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • gauge 853 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO, Meta, Tara., VAIA, LULU, Lissé

      Available in chrom, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    Especificaciones técnicas
    • Referencia26413979
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010109
    • Nombre ETIMSliding rod combination