Publique sus productos
27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm
27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm
    Dornbracht

    27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de bañera de tres orificios IMO para instalación en borde de bañera o borde de baldosa 224 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm

      • 224 mm projection
      • spout: cascade
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 110 mm
      • height up to aerator 138 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • single-lever mixer hole diameter 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for mixer 60 x 60mm
      • rosette for spout 60 x 60mm
      • rosette for complete hand shower set 60 x 60mm
      • metal shower hose 2250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 19.2 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia27412670
    • Familia de productoIMO
    • Grupo de productosIMO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets