Publique sus productos
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
    Dornbracht

    27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    Traducido por Google,
    VAIA Juego de ducha para bañera para instalación en el borde de la bañera o en el borde de la baldosa 220 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 347 mm
      • height up to aerator 244 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter single-lever mixer 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for spout Ø 60mm
      • rosette for single-lever mixer Ø 55mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 60mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia27632809
    • Familia de productoVaia
    • Grupo de productosTub faucets - Deck mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets