Publique sus productos
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing

    Traducido por Google,
    Ducha de lluvia Madison con fijación a la pared
    Especificaciones
    • Madison Rain shower with wall fixing

      • 17-1/8" Projection
      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • Rain shower Ø 7-7/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm
      • Codes & Standards
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28545977FF0010
    • Familia de productoMadison
    • Grupo de productosMADISON
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures