Publique sus productos
33537670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste 165 mm
33537670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste 165 mm
    Dornbracht

    33537670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste 165 mm

    Traducido por Google,

    Mezclador monomando de lavabo IMO con base elevada sin desagüe automático 6-1/2"

    Especificaciones
    • IMO Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste 6-1/2"

      • 6-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Total height 14-1/8"
      • Height to aerator/spout outlet 9-3/4"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2x 3/8" US flexible supply lines
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33537670FF0010
    • Familia de productoIMO
    • Grupo de productosIMO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica