Publique sus productos
35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer
Dornbracht

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Traducido por Google,
Dornbracht Mezclador monomando empotrado
Especificaciones
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

Especificaciones técnicas
  • Referencia35020970
  • Familia de productoGeneric
  • Grupo de productosConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)2.66
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011327
  • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica