Publique sus productos
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
    Dornbracht

    36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

    Traducido por Google,
    Dornbracht Mezclador monomando empotrado con desviador

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

      • automatic diverter
      • cover plate Ø 150 mm

      Fits Meta, Tara.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessoey is needed   3502097090 Concealed single-lever mixer -

    Especificaciones técnicas
    • Referencia36120660
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosShower / Tub Trims - Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011327
    • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets