Publique sus productos
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
    Dornbracht

    36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control

    Traducido por Google,
    Lissé Termostato oculto con control de volumen de dos funciones
    Especificaciones
    • Lissé Concealed thermostat with two function volume control 

      • Diverter with integrated volume control
      • Cover plate 5-7/8" x 3-1/2"
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C
      • Max. temperature can be set on the trim

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

      Accessory is needed 35426970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

      Especificaciones técnicas
      • Referencia36426845FF0010
      • Familia de productoLisse
      • Grupo de productosLISSÉ
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-10-19
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)1.52
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEC011327
      • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniClass Faucets