Publique sus productos
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
    Dornbracht

    36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control

    Traducido por Google,
    Termostato oculto Madison con control de volumen de dos funciones
    Especificaciones
    • Madison Concealed thermostat with two function volume control

      • rotary diverter with volume control and shut-off function
      • cover plate Ø 175 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • hot water temperature limiter, can be preset

      Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3542597090 Concealed thermostat -

    Especificaciones técnicas
    • Referencia36426977FF0010
    • Familia de productoMadison
    • Grupo de productosMADISON
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.72
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011327
    • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets