Publique sus productos
36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Traducido por Google,
    LULU xTOOL Termostato oculto sin control de volumen 3/4"

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Especificaciones técnicas
      • Referencia36503710
      • Familia de productoLulu
      • Grupo de productosLULU
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-10-19
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)1.33
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEC011327
      • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniClass Faucets