Publique sus productos
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
    Dornbracht

    36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray

    Traducido por Google,
    VENTILADOR DE AGUA vertical Ducha oculta para el cuerpo
    Especificaciones
    • WATER FAN vertical Concealed body spray

      • Pressurized cascade stream
      • Vertical jet
      • Adjustable jet
      • Cover plate 9-1/2" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35206970-900010 Rough -

    Especificaciones técnicas
    • Referencia36513979FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosShowers - Spa Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures