Publique sus productos
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
    Dornbracht

    36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm

    Traducido por Google,

    Madison Mezclador de lavabo de pared sin desagüe automático 7-1/2"

    Especificaciones
    • Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 7-1/2"

      • 7-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Flanges Ø 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

      Especificaciones técnicas
      • Referencia36712361FF0010
      • Familia de productoMadison
      • Grupo de productosMADISON
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-10-19
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)1.57
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEC011327
      • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniClass Faucets