Publique sus productos
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
    Dornbracht

    36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

    Traducido por Google,

    CYO Mezclador monomando de lavabo de pared sin desagüe automático saliente 160 mm

      Póngase en contacto con Dornbracht

      Especificaciones
        • 160 mm projection
        • fixed spout
        • rectangular, air-enriched flow
        • hole diameter spout 37 mm
        • hole diameter single-lever mixer 57 mm
        • rosette for mixer 80 x 80mm
        • max. flow 4.5 l/min
        • lead-free

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

        Accessory is needed : 3586097090 Concealed wall-mounted single-lever mixer

        Especificaciones técnicas
        • Referencia36860811
        • Familia de productoCYO
        • Grupo de productosCYO
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2022-03-11
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalBronce
        • Diseñado enAlemania
        • Fabricado enAlemania
        • Peso Neto (kg)1.54
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
        • Clasificación IFC Válvula
        • Código ETIMEC011327
        • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
        • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
        • Número OmniClass23-31 11 00
        • Título OmniClass Faucets