Publique sus productos
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    Traducido por Google,

    36861664FF0010 Meta META PURE Mezclador monomando de lavabo de pared sin desagüe automático

    Especificaciones
      • 250 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • hole diameter spout 37 mm
      • hole diameter single-lever mixer 57 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for mixer Ø 78mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Codes & standards

      • NSF/ANSI 372

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

      Accessory is needed : 35860970-900010 Concealed wall-mounted single-lever mixer


      Especificaciones técnicas
      • Referencia36861664FF0010
      • Familia de productoMeta
      • Grupo de productosMETA
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-03-11
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)1.68
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Clasificación IFC Válvula
      • Código ETIMEC011327
      • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniClass Faucets