Publique sus productos
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS

    POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS

    El sistema arcoPlus®DBconnect ha sido diseñado para crear aplicaciones verticales translúcidas de altas prestaciones; puede estar compuesto por distintos tipos de paneles arcoPlus® según el uso previsto (aunque se promueve principalmente en 4 configuraciones estándar), utilizando dos paneles arcoPlus® unidos entre sí mediante un perfil de unión especial, para obtener una pared doble o triple con una o dos cámaras internas. Gracias también a la estructura celular, arcoPlus®DBconnect es la solución ideal para la realización de paredes verticales translúcidas que ofrecen excelentes ventajas en términos de aislamiento térmico. El perfil de unión se ha diseñado en dos versiones, de policarbonato o de aluminio, para satisfacer requisitos personalizados en cuanto a transmisión luminosa o resistencia a la carga. Además, gracias a los métodos de fijación no pasantes utilizados, no es necesario perforar los paneles, lo que ofrece ventajas tanto estéticas como funcionales, como la libre dilatación de los paneles. Ventajas Solución de diseño estética Instalación fácil y económica Alta resistencia a la carga Transmisión luminosa Resistencia a los rayos UV y al granizo Aislamiento térmico
    Especificaciones
    • Dilatación térmica lineal 0,065mm/m°C Rango de temperatura -40°C +120 °C Protección contra los rayos U.V. Coextrusión en 2 caras Reacción al fuego EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Radio de curvatura mín. No curvable Pendiente MÍN Contactar con el departamento técnico
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaarcoPlusDBconnectCURTAINWALLS
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro
    • Número OmniClass23-13 33 19 11
    • Título OmniClass Cladding and Curtainwall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África