Publique sus productos
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS

    Traducido por Google,
    arcoPlus®626 es un sistema modular compuesto por paneles de policarbonato multipared coextruido de 6 paredes con un espesor de 20 mm y un módulo de 600 mm, montados a presión sobre perfiles de aluminio. Se utiliza para muros de relleno verticales, cubiertas (pendiente mín. del 5 %) y cubiertas curvas (radio mínimo de 4,0 m). Ventajas: Instalación sencilla y económica. Transmisión de luz. Resistencia a los rayos UV y al granizo. Instalación autoportante. Aislamiento térmico.
    Especificaciones
    • Thickness 20mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No limits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coextrusion Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaarcoPlus626CURTAINWALLS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África