Publique sus productos
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS

    POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS

    Traducido por Google,
    arcoWall®5613 es un sistema modular de paneles de policarbonato coextruido de 13 paredes con un espesor de 60 mm y perfiles de aluminio exclusivos para soluciones variables que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto. El sistema de paredes translúcidas autoportantes arcoWall®5613 es el resultado de más de 50 años de experiencia de nuestra empresa. Nos dedicamos constantemente a explorar alternativas en el mercado de la construcción, así como a la creación de sistemas únicos e innovadores. Ventajas: Se aplica con sistemas de apertura. Instalación sencilla y económica. Reacción al fuego según EN 13501-1. Euroclase B-s1. Alto coeficiente de aislamiento. Alta resistencia al viento. Transmisión de luz. Interrupción del puente térmico.
    Especificaciones
    • Features Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coestrusione Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Raggio curvatura MIN non curvabile Pendenza MIN - Trasmissione Luminosa (τv) Cristallo 37% Thickness 60mm Structure 13 walls Effective modular width 500mm Panel length No limits Thermal insulation 0,7 W/m²K Acoustic insulation Rw ( ISO 717-1) 22 dB Available colors Standard + Caleido + RTG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaarcoWall5613INTERNALWALLS
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África