Publique sus productos
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING

    POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING

    Traducido por Google,
    El sistema arcoPlus®DBconnect ha sido diseñado para crear aplicaciones verticales translúcidas de alto rendimiento. Puede estar compuesto por diferentes tipos de paneles arcoPlus® según el uso previsto (aunque se comercializa principalmente en cuatro configuraciones estándar) utilizando dos paneles arcoPlus® unidos mediante un perfil de unión especial para obtener una pared doble o triple con una o dos cavidades internas. Además, gracias a su estructura multipared, arcoPlus®DBconnect es la solución ideal para la creación de paredes verticales translúcidas que ofrecen excelentes beneficios en términos de aislamiento térmico. El perfil de unión se ha diseñado en dos versiones, policarbonato o aluminio, para satisfacer requisitos personalizados de transmisión de luz o resistencia a la carga. Además, gracias a los métodos de fijación no pasantes, los paneles no requieren perforación, lo que ofrece ventajas tanto estéticas como funcionales, como la libre expansión de los paneles. Ventajas: Solución de diseño estético, Instalación fácil y económica, Alta resistencia a la carga, Transmisión de luz, Resistencia a los rayos UV y al granizo, Aislamiento térmico.
    Especificaciones
    • Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coextrusion on 2 sides Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius Non-bendable Slope MIN Contact the Technical Department
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaarcoPlusDBconnectCLADDING
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Número OmniClass23-13 33 19 11
    • Título OmniClass Cladding and Curtainwall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África