Publique sus productos
Curaflam® Inject BS+K10

Curaflam® Inject BS+K10

• Para tuberías combustibles y no combustibles • Cables individuales • Servicios de construcción: aire comprimido, sprinklers, electricidad
Especificaciones
  • Para el sellado de acuerdo con (m) tubos y cables Lar:

    • Acero, acero inoxidable, cobre, fundición Ø ≤ 160 mm
    • Aluminio Ø ≤ 32 mm
    • Plástico, compuestos plásticos Ø ≤ 32 mm
    • Cables individuales y cables de fibra óptica

    Para la separación de conformidad con P-3138/0325-MPA BS de tuberías:

    • Acero, acero inoxidable (pared / techo) Ø ≤ 88.9 mm / ≤ 60.3 mm
    • cobre, fundición (pared / techo) Ø ≤ 54.0 mm / ≤ 42.0 mm
    • incl. Aislamiento de caucho sintético (tipo exacto ver ABP), espesor de aislamiento ≤ 56.0 mm

    Condiciones de instalación y nbsp;

    -En mantas de grosor (m) LAR o P-3138/0325-MPA BS ≥ 80 mm/150 mm

    -En las paredes de grosor (m) LAR o P-3138/0325-MPA BS ≥ 80 mm/150 mm

    Los requisitos del MLAR aplicable en particular se deben observar las regulaciones de distancia.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacartridge
  • Familia de productoSistemas de sellado
  • Grupo de productosSistemas de protección contra incendios Curaflam
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEspuma rígida
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Número OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Título OmniClass Fire Safing Sealants