Todas las penetracionesSelladores, masillas y pastasCollares, tiras de envoltura y elementos fundidosPasos resistentes al fuego EZ PathCableado eléctrico y de datosProtección de cajas de enchufes y panelesAberturas grandesConductos de ventilaciónEnvolturas protectorasTodos los muros cortinaEsprays de barrera contra incendios perimetralEsprays ignífugos para todo tipo de climaColgadores de aislamiento de clip rápidoJuntas para muros cortina
Especificaciones
Property: Value
Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvannealed Steel
Fire Ratings: 1 or 2 Hours
Expansion Begins: 250°F (121°C)
Allowable Cable Fill: 25 to 100%
In Service Temperature: Less than 130°F (54°C)
Shelf Life: No Limit