Publique sus productos
DOYMAfix® Connect HP/B

DOYMAfix® Connect HP/B

Traducido por Google,
  • Se puede utilizar tanto en edificios nuevos como existentes.
  • El paquete completo contiene todos los conjuntos y componentes necesarios para la conexión y el sellado.
  • Listo para conectarse inmediatamente; Todos los pezones adaptadores comunes incluidos.
  • El tubo corrugado de acero inoxidable ofrece una gran flexibilidad de conexión (cede sin retroceder)

  • Creación flexible de curvas sin accesorios.

  • Instalación rápida y sencilla sin herramientas especiales.

  • Instalación por una sola persona

  • Todas las líneas de medios protegidas por un tubo envolvente flexible DN200

  • Tendido separado de tuberías y cables

  • Cables de alimentación y control tendidos por separado.

  • Los cables necesarios (red/líneas de control) se pueden pasar
    rápida y fácilmente

  • Radio de curvatura reducido de 0,5 m.
    Estanqueidad al gas certificada

  • Tubos corrugados de acero inoxidable 100 % estancos al oxígeno

  • Efecto autolimpiante gracias a la ondulación

  • El montaje interdisciplinario (carcasa, electricidad, HVAC) crea flexibilidad en el proceso de construcción
Especificaciones
    • Gas and water-tight
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 – FHRK 40 D05
    • Radon-proof according to FHRK leaflet MB 101
Especificaciones técnicas
  • Referenciadoymafix-connect-hp-b
  • Familia de productoHeat Pumps
  • Grupo de productosInlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Clasificación IFC Segmento de conducto
  • Código ETIMEC000209
  • Nombre ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
  • Código Uniclass 2015Pr_30_31_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Waterproof gap filling sealants
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing