Publique sus productos
DOYMAfix® Connect HP/P

DOYMAfix® Connect HP/P

Traducido por Google,
  • El paquete completo contiene todos los conjuntos y componentes necesarios para la conexión y el sellado.
  • Listo para conectar inmediatamente; incluye todos los adaptadores comunes.
  • La tubería corrugada de acero inoxidable ofrece una gran flexibilidad para la conexión (cede sin ejercer presión hacia atrás).
  • Creación flexible de codos sin accesorios.
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de herramientas especiales.
  • Instalación para una sola persona
  • Todas las líneas de fluidos están protegidas por tubería flexible con revestimiento DN200.
  • Enrutamiento independiente de tuberías y cables
  • Los cables de alimentación y control se enrutan por separado.
  • Los cables necesarios (líneas de alimentación/control) se pueden pasar de forma rápida y sencilla.
  • Radio de curvatura bajo de 0,5 m
  • Hermeticidad certificada
  • Tuberías corrugadas de acero inoxidable 100% herméticas al oxígeno.
  • Efecto autolimpiante gracias a su superficie ondulada.
  • El ensamblaje multidisciplinario (estructura, electricidad, climatización) aporta flexibilidad al proceso de construcción.
Especificaciones
    • Gas and water-tight
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 – FHRK 40 D05
    • Radon-proof according to FHRK leaflet MB 101
Especificaciones técnicas
  • Referenciadoymafix-connect-hp-p
  • Familia de productoHeat Pumps
  • Grupo de productosInlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Clasificación IFC Segmento de conducto
  • Código ETIMEC000209
  • Nombre ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
  • Código Uniclass 2015Pr_30_31_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Waterproof gap filling sealants
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing