Publique sus productos
DOYMAfix® HP/O-S

DOYMAfix® HP/O-S

Traducido por Google,
  • Puede utilizarse tanto para edificios nuevos como para edificios ya existentes.
  • Aislamiento térmico garantizado: cumplimiento del requisito GEG.
  • Transición estética de pared con un atractivo acabado superficial.
  • Puede utilizarse universalmente en todo tipo de construcciones de muros comunes.
  • Ajuste de longitud personalizado a las condiciones estructurales
  • Instalación para una sola persona
  • La instalación se puede realizar directamente después de la finalización de la pared.
  • Enrutamiento independiente de tuberías y cables
  • Enrutamiento independiente de los cables de alimentación y control.
  • La separación térmica evita los puentes térmicos.
  • Construcción a prueba de aves
  • Su bajo peso facilita la instalación.
  • Instalación rápida y sencilla que ahorra tiempo.
  • La instalación multidisciplinar (estructura, electricidad, climatización) aporta flexibilidad al proceso de construcción.
Especificaciones
    • Proof of airtightness in accordance with EN 12114 and asessment in accordance with DIN 4108-2
    • Gas-tight - installation possible within the protection zone for R290
    • Proof of impermeability to driving rain in accordance with EN 1027
    • Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 10140-2
    • Corrosion-free component
Especificaciones técnicas
  • Referenciadoymafix-hp-o-s
  • Familia de productoHeat Pumps
  • Grupo de productosInlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing