Publique sus productos
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
    DriSteem

    XT Series Electrode Humidifier

    Traducido por Google,

    Los humidificadores de electrodos de la serie XT brindan humidificación para una amplia gama de edificios, incluidas instalaciones sanitarias, comerciales, industriales y gubernamentales. La instalación sencilla y el reemplazo del cilindro junto con un mantenimiento mínimo hacen de la serie XT uno de los sistemas de humidificación más asequibles para comprar e instalar.

    Especificaciones
    • Capacity: Steam capacities from 5 to 287 lbs/hr (2 to 130 kg/h)

      Control: Vapor-logic® controller

      Applications: Designed for easy installation and minimal maintenance

      Options: User-selected drain water tempering, outdoor enclosure

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaxt-series-humidifier
    • Familia de productoSteam Generation
    • Grupo de productosElectric Steam Humidifiers
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nombre ETIMHumidifier (steam)
    • Nombre UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment