Publique sus productos
Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed
Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed
Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed

    Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed

    Traducido por Google,
    • El Delta 1000 es realmente universal porque el marco de la cama se puede usar con los extremos de la cama de Drive y de la mayoría de los otros fabricantes, viejos y nuevos.
    • La caja de transición montada en la sección de los pies es clave para la intercambiabilidad (Figura A).
    • El cuadro de transición le permite cambiar la rotación del eje alto/bajo.
    • La cabecera es más alta que el pie de cama para adaptarse mejor a la decoración del hogar (Figura B).
    • Los paneles de fibra de madera son resistentes a roturas y rayones.
    • La sección de los pies pesa un 50 % menos que las secciones de los pies convencionales para que las entregas sean seguras y sencillas.
    • Una vez instalado, el eje alto/bajo permanecerá con la cama para evitar pérdidas u olvidos en futuras instalaciones (Figura C).
    • Las etiquetas y los resortes codificados por colores aseguran una instalación precisa de los rieles laterales para la seguridad del paciente (Figura D).
    • El motor único es completamente autónomo para reducir el peso y el ruido.
    • El conjunto del motor puede instalarse y retirarse con el paciente en la cama.
    • La seguridad de la cama, los rieles laterales y el colchón ha sido probada por SGS, una instalación de prueba reconocida a nivel nacional. Satisface todas las pautas de atrapamiento de la FDA aplicables.
    • El motor está aprobado por UL.
    • En caso de un corte de energía, una batería de 9 voltios, ubicada en el control manual, puede bajar las secciones de la cabeza y los pies nueve veces. No se necesita manivela.
    • El nuevo y mejorado control remoto tiene controles grandes y fáciles de usar (Figura E).
    • La cama se envía en dos cajas de cartón.
    • La construcción del marco del canal proporciona una resistencia superior y un peso reducido.
    • Plataforma de muelles galvanizada.
    • Kit de extensión disponible (modelo #15030EXTKIT) extiende la longitud de 80" a 84".
    • Patente pendiente.
    • Capacidad de peso 450 libras.

    Como se muestra en Amazon.com

    #DriveMedical #ElectricBed #ElectricBedFullRails

    Especificaciones
    • Bed Height Maximum With Casters: 24"
      Bed Height Minimum Without Casters: 12.75"
      Carton Shipping Weight: 182 lbs.
      Unit Dimensions: 36" (W) x 88" (L)
      Warranty: (Original Purchaser) 5 Years on Motor and Hand Control, Limited Lifetime on Welds and Frame, 1 Year on All Other Parts and Components
      Weight: 169 lbs.
      Weight Capacity: 450 lbs
      Bed Height Min wo caster: 12.75"
      Bed Height Max w casters: 21.5"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDrive-Medical-15033-Delta-Ultra-Light-Full-Electric-Bed
    • Familia de productoElectric Bed
    • Grupo de productosFull Electric
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPatient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniClass Patient Care Products