Publique sus productos
Revive bed - Sand linen - US Queen - with slats - removable cover - 161x217x109 cm
Ethnicraft

Revive bed - Sand linen - US Queen - with slats - removable cover - 161x217x109 cm

Traducido por Google,
Encuentra la tranquilidad que te ofrece la cama Revive, donde la comodidad se une a la practicidad. Su cabecero de lino, fácilmente extraíble para la limpieza en seco, garantiza un espacio fresco y acogedor. Los detalles de costura añaden un toque de elegancia refinada y crean un ambiente sereno que inunda el dormitorio de paz.

Póngase en contacto con Ethnicraft

Especificaciones técnicas
  • Referencia21604-Revive-bed
  • Familia de productoRevive
  • Grupo de productosBeds
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)109
  • Ancho (mm)217
  • Profundidad (mm)161
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Peso Neto (kg)78.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas