Publique sus productos
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Atelier Series - Hardwood Flooring

    Traducido por Google,

    Los grandes artesanos no intentan influir en la naturaleza... la abrazan.

    Permiten que la naturaleza hable a través de su trabajo. Y DUCHATEAU se encuentra en la intersección entre la artesanía y el gran diseño. Presentamos nuestra Colección Atelier.

    Este no es un producto estándar. Es un ser vivo, acabado a mano según la tradición europea y perfeccionado con tecnología moderna. Una apariencia de madera antigua, con un mate y brillo naturales que nacen del interior. Madera que respira y envejece como el vino, evolucionando con el tiempo. Una fusión de lo antiguo con la excelencia contemporánea. Cada suelo se fabrica a medida, con un terroir único, propio de la cosecha de árboles de donde se extrajo y del tiempo y las condiciones en las que se terminó. Así como la naturaleza y la tecnología cambian constantemente, también lo hace el método artesanal, lo que confiere a DUCHATEAU una estética distintiva y una perspectiva que se perfecciona constantemente.

    Nuestra nueva gama de colores reinterpreta los favoritos de Atelier con una nueva y más completa expresión. El acabado artesanal a mano, con una metodología refinada, muestra una mayor estabilidad y riqueza del color al interactuar con la luz, tanto de día como de noche. Fabricado tradicionalmente en roble europeo; acabado a mano por artesanos norteamericanos.

    Póngase en contacto con DUCHATEAU

    Especificaciones
    • Top Layer: 4 mm

      Width: 7-1/2" (190 mm) | 9-1/2" (240 mm)

      Length: Random length up to 96-1/2" (2450 mm)

      Coverage per Box: 7-1/2": 20.04 sq ft. | 9-1/2": 25.32 sq ft.

      Species: European Oak

      Construction: Engineered

      Grade: Character

      Finish: UV Oil

      Surface Treatment: Wirebrushed

      Thickness: 5/8 in (16 mm)

      Sheen: Matte

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, or Floating

      Radiant Heat: Approved (See installation instructions)

      Warranty: Limited Lifetime Structural Integrity | 25-Year Residential Surface Finish | 3-Year Commercial Surface Finish

      Trim: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatelier-series
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosHardwood Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos