Publique sus productos
Vernal Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Vernal Series - Hardwood Flooring

Traducido por Google,

La Colección Vernal ofrece belleza en un acabado liso y limpio, con mínimos nudos y grietas naturales. Los suelos Vernal están fabricados con las tablas más exclusivas y selectas. Una excelente opción tanto para ambientes modernos como tradicionales, sus brillantes colores ofrecen una profundidad única.

Póngase en contacto con DUCHATEAU

Especificaciones
  • Wear Layer: 3 mm

    Plank Width: 7.5" (190 mm)

    Plank Length: Random Length up to 74.8" (1900 mm)

    Species: European White Oak

    Grade: Select

    Finish: UV Oil

    Surface Treatment: Brushed

    Installation: Glue-Down, Nail/Staple, or Floating

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8" (15 mm)

    Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

    Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage per Box: 23.31 SQ. FT.

Especificaciones técnicas
  • Referenciavernal-series
  • Familia de productoFloors
  • Grupo de productosHardwood Flooring
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos