Publique sus productos
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Societé Series - Hardwood Flooring

    Traducido por Google,

    Para disfrutar de reuniones brillantes en los entornos más elegantes.

    La Colección Société ofrece tonos cálidos en la estética limpia de las tablas anchas contemporáneas de roble europeo de calidad selecta. Inspirada en los famosos salones parisinos, donde el refinado diseño interior y los muebles cautivaban a los más interesados; donde las conversaciones dominaban el día y las ideas se intercambiaban con elegancia.

    Hemos seleccionado seis tonos esenciales y dos patrones de chevron complementarios, cada uno de los cuales proporciona una atmósfera de conexión y una base para la creatividad.

    Póngase en contacto con DUCHATEAU

    Especificaciones
    • Wear Layer: 4 mm

      Plank Width: 9.5" (240 mm)

      Plank Length: Random Length up to 86.6" (2199 mm)

      Species: European White Oak

      Grade: Select

      Finish: UV Lacquer

      Surface Treatment: Brushed

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue Assist

      Construction: Engineered

      Thickness: 5/8" (15 mm)

      Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

      Trims: Bullnose, Squarenose, Threshold, T-Mold, Reducer

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasociete-collection
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosHardwood Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos