Publique sus productos
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Chateau Series - Hardwood Flooring

    Traducido por Google,

    La belleza natural de la madera noble. La Colección Chateau presenta suelos que realzan la belleza natural de la madera noble. Diseñados con una estética vintage, estos suelos con acabado al aceite ofrecen hermosos acabados mate que realzan la veta y el carácter de la madera.

    Póngase en contacto con DUCHATEAU

    Especificaciones
    • Wear Layer: 4 mm | Bois Fume: 3.5 mm

      Plank Width: 7.5" (190 mm) | Bois Fume: 7-9/16” (192 mm)

      Species: European Oak | Bois Fume: European White Oak

      Grade: Character

      Finish: UV Oil | Bravone: Hard-Wax Oil | Lyon: Hard-Wax Oil

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple, Floating | Bois Fume: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, Floating

      Construction: Engineered

      Thickness: 5/8” (15 mm) | Bois Fume: 9/16" (14.5 mm)

      Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

      Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

      Coverage Per Box: 23.315 SQ. FT. | Bois Fume: 26.66 SQ. FT.

      Surface Treatment:

      Antibes: Smooth Wirebrush

      Bois Fume: Brushed

      Bravone: Medium Wire Brush

      Domenico: Light Wire Brush

      Ile de Re: Smooth Wirebrush

      Lyon: Light Wirebrush, Random Saw Marks

      Plank Length:

      Antibes: Random Length up to 74-3/4” (1900 mm)

      Bois Fume: Random Length up to 84-5/8" (2150 mm)

      Bravone: Random Length up to 74-13/16” (1900 mm)

      Domenico: Random Length up to 74-13/16” (1900 mm)

      Ile de Re: Random Length up to 74-13/16” (1900 mm)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciachateau-collection
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosHardwood Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos