Publique sus productos
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring

    Traducido por Google,

    DUCHATEAU se une al diseñador de interiores de renombre mundial MARTYN LAWRENCE BULLARD

    Una colección de suelos de madera noble inspirada en arquitectos modernos y clásicos. Acabados impecables, arraigados en la tradición del diseño, reinventados para la actualidad.

    Mi colección con DUCHATEAU está inspirada en algunos de los arquitectos más destacados, y cada uno de ellos tiene una historia propia y fascinante. Estos colores, inspirados en la historia, son atemporales y un guiño a la historia y a la increíble experiencia que han brindado al mundo.

    Póngase en contacto con DUCHATEAU

    Especificaciones
    • Wear Layer4 mm
      Plank Width
      9.5" (240 mm)

      Plank Length

      Random Length up to 86 5/8" (2200 mm)
      Species
      European White Oak
      Grade
      Character
      Finish
      UV Lacquer
      Surface Treatment
      Brushed
      Installation
      Glue-Down, Nail/Staple with Glue Assist
      Construction
      Engineered
      Thickness
      5/8" (15 mm)
      Radiant Heating
      Approved (see installation instructions)
      Hardwood Trims
      Bullnose, Squarenose, Threshold, T-Mold, Reducer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMLB-Collection
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosHardwood Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring