Publique sus productos
Sturingsunit
DUCO

Sturingsunit

Traducido por Google,

Cada rejilla de ventilación controlada electrónicamente tiene una o más unidades de control. Esta unidad 'traduce' las señales de los sensores o válvulas de control, después de lo cual la rejilla se abre o se cierra. Según el tipo de rejilla, se suministra una unidad de control como una unidad separada o preinstalada en una sección interior hecha a medida. La unidad de control se encuentra en el lado derecho de la rejilla vista desde el interior. El instalador puede montar estas unidades de control en respiraderos Duco ya instalados.


Especificaciones técnicas
  • Referenciacontrol-unit
  • Familia de productoWindow Ventilation
  • Grupo de productosAutomatic Air Vents
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)67
  • Ancho (mm)118
  • Profundidad (mm)208
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación Natural
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015620
  • Nombre ETIMSpare parts for fittings
  • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_56
  • Descripción Uniclass 2015Natural ventilation systems
  • Número OmniClass23-17 13 11 15
  • Título OmniClass Window Vents

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido