Publique sus productos
Duco Vent Comfort
DUCO

Duco Vent Comfort

Traducido por Google,

En el DucoVent Comfort, la estética y la facilidad de ajuste son fundamentales. Gracias a un principio inteligente de posiciones de ajuste, la ventilación se puede ajustar tanto antes como durante la instalación. Con su función de copia, el DucoVent Comfort ahorra mucho tiempo y es el complemento ideal para todos los sistemas de ventilación DUCO.

Especificaciones
  • Suitable for ceiling and wall 180 cm min. above the floor  35 cm min. from the wall

Especificaciones técnicas
  • Referenciaduco-vent-comfort
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)62
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015240
  • Nombre ETIMAir inlet/extraction units
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_02
  • Descripción Uniclass 2015Air valves

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido