Publique sus productos
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204

Traducido por Google,

La placa adhesiva DucoFlex para cubiertas planas se puede combinar con el pasamuros universal D160/180. La placa base tiene un diámetro de 420 mm y está fabricada íntegramente en aluminio, por lo que es adecuada para todos los acabados habituales de pasamuros en cubiertas planas.

Especificaciones
    • System diameter: 204mm (suitable for DucoFlex universal roof feedthrough D160/D180)
    • Scope: Flat roofs
Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-04-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)115
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015110
  • Nombre ETIMGutters/tanks