Publique sus productos
DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 (1.0m)

Traducido por Google,

El pasamuros universal DucoFlex D160/180 se puede utilizar como punto de suministro y extracción tanto en tejados planos como inclinados. Esta unidad también se puede utilizar con caudales de aire más elevados gracias a su baja resistencia al aire. La pieza de conexión premontada tiene 635 mm, lo que implica que el pasamuros se puede utilizar en cualquier situación imaginable. La pieza terminal aislada se adapta tanto a los tubos DucoFlex ISO D160 como a los tubos D180.

Especificaciones
  • Very low pressure losses (see graphs)

    • Vertical feed-through

    • Field of application: Sloping roofs between 25° and 45° in combination with feed-through tile. Flat roofs in combination with adhesive plate.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-universal-roof-feed-through-d160-180
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-04-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1045
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalEPS
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)2.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015560
  • Nombre ETIMAccessories for flue gases and air
  • Código Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido