Publique sus productos
DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)

Traducido por Google,

El pasamuros universal DucoFlex D160/180 se puede utilizar como punto de suministro y extracción tanto en tejados planos como inclinados. Esta unidad también se puede utilizar con caudales de aire más elevados gracias a su baja resistencia al aire. La pieza de conexión premontada tiene 635 mm, lo que implica que el pasamuros se puede utilizar en cualquier situación imaginable. La pieza terminal aislada se adapta tanto a los tubos DucoFlex ISO D160 como a los tubos D180.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-universal-roof-feed-through-d180-200
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1488
  • Ancho (mm)395
  • Profundidad (mm)395
Información relacionada
  • Material principalEPS
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC010876
  • Nombre ETIMHeat exchanger roof duct
  • Código Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido