Publique sus productos
DucoScreen Front 150
DUCO

DucoScreen Front 150

Traducido por Google,

Este sistema de protección solar exterior motorizado es una solución estética perfecta para el sobrecalentamiento. El DucoScreen Front 150 se puede colocar discretamente en el marco o de forma invisible en la cavidad. El montaje y el mantenimiento se realizan completamente desde el exterior. Varias salidas de cable para la fuente de alimentación y el ajuste automático de la tela con compensación de estiramiento de la tela aseguran una fácil instalación eléctrica

Especificaciones
  • The DucoScreen Front 150 is available in widths and heights of up to six meters in FIX version. Thanks to a carbon shaft, screens with a length of up to six meters can be used with the same box dimensions.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoscreen-front-150
  • Familia de productoTextile Sun Control
  • Grupo de productosScreens Without Ventilation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)6000
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG020100
  • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Descripción Uniclass 2015Roller blinds