Publique sus productos
DucoScreen Front 150 CAP
DUCO

DucoScreen Front 150 CAP

Traducido por Google,

En esta versión, la tela del toldo está montada sobre un brazo de caída, que primero baja verticalmente, pero luego se extiende automáticamente en un ángulo de 90° como máximo. De esta manera, el calor del sol no tiene ninguna posibilidad, pero todavía hay suficiente luz para una sensación agradable en el interior.

Especificaciones
  • With the 'CAP' version, the awning fabric is always motor-operated and the screens cannot be linked together. In addition, the 'CAP' version must always be fitted with a wind protection of 50 km/h, as it is not available in the 'FIX' version. With this version, Soltis sun protection fabrics are always used

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoscreen-front-150-cap
  • Familia de productoTextile Sun Control
  • Grupo de productosScreens Without Ventilation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-04-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2600
  • Ancho (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG020100
  • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Descripción Uniclass 2015Roller blinds

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos