Publique sus productos
DucoScreen Front 150 CW
DUCO

DucoScreen Front 150 CW

Traducido por Google,

Para satisfacer el deseo de proporcionar también fachadas de muro cortina, sin comprometer el estilo de la fachada, DUCO desarrolló el DucoScreen Front 150 CW.

Especificaciones
  • This version of the DucoScreen Front 150 is especially designed for curtain walls. For large glass panes, it is important that interior comfort is not overlooked. interior comfort is not overlooked. Sufficient daylight inside is a welcome bonus, but external blinds also

    also ensures that the indoor temperature remains under control. control. The screens are mounted with torque side guides on the curtain wall frame.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoscreen-front-150-cw
  • Familia de productoTextile Sun Control
  • Grupo de productosScreens Without Ventilation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-11-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)6000
  • Ancho (mm)3200
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG020100
  • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Descripción Uniclass 2015Roller blinds
  • Número OmniClass23-17 21 13 11
  • Título OmniClass Window Blinds

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos