Publique sus productos
FireMax EI 30 ZR
DUCO

FireMax EI 30 ZR

Traducido por Google,

Dentro de la gama de aplicaciones de ventilación resistentes al fuego, FireMax 'ZR' se ha desarrollado para su instalación específica con perfiles de aluminio (Reynaers MasterLine) con vidrio resistente al fuego Contraflam 30 IGU (por ejemplo, tipos Climalit o Climaplus). Las intervenciones ignífugas adicionales con bloques de refrigeración y banda de expansión garantizan que esta rejilla cumpla con los requisitos de EI sin ningún problema.

Especificaciones
    • Fire-resistant both sides
    • Aesthetic inner window vent with minimal glass reduction
    • Suited to high-rise applications (up to 40 m height)
    • Class E30* (fire resistance) and EW30* (thermal radiation) and EI30* (insulation)
    • For aluminium windows (fitting over glass)
Especificaciones técnicas
  • Referenciafiremax-ei-30-zr
  • Familia de productoWindow Ventilation
  • Grupo de productosFire-Resistant Air Vents
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación Natural
  • Clasificación IFC Elemento de construcción

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido