Publique sus productos
EXQUISITE® Interior Paint
EXQUISITE® Interior Paint

    EXQUISITE® Interior Paint

    Traducido por Google,

    EXQUISITE® es una revolucionaria línea de pintura para interiores diseñada para ser verdaderamente lavable y resistente a rozaduras, desgaste, marcas y pérdida de color. Diseñada para soportar el inevitable fregado y la limpieza propios de entornos residenciales y comerciales concurridos, EXQUISITE® mantiene las superficies como nuevas sin comprometer la profundidad y la riqueza del acabado.

    Su fórmula 100 % acrílica con muy bajo contenido de COV convierte a EXQUISITE® en una opción responsable para proyectos que priorizan la calidad del aire interior. Fácil de aplicar, con una cobertura excepcional y disponible en acabados mate, cáscara de huevo y semibrillante, esta línea es ideal para proyectos residenciales personalizados de alta gama y trabajos comerciales de primer nivel donde se requiere un rendimiento superior y resultados refinados: dormitorios, cocinas, oficinas, vestíbulos de hoteles y tiendas de lujo.

    Especificaciones
    • EXQUISITE® Interior Paint — Ultra-low VOC, 100% acrylic interior paint. Available in Matte, Eggshell, and Semi-Gloss finishes. Washable, scuff- / burnish- / mar- / color-rub-off-resistant. MPI documentation available. Application by brush, roller, or spray. Available in Quart, 1 Gallon, and 5 Gallon containers.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexquisite-interior-paint
    • Familia de productoPaint
    • Grupo de productosInterior Paint
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices