Publique sus productos
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating

    ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating

    Traducido por Google,

    ENDURALASTIC® es un revestimiento de pared elastomérico 100 % acrílico especial ultrapremium diseñado para usarse en superficies exteriores. ENDURALASTIC tiene una flexibilidad excepcional, resistencia a la degradación del aglutinante y al caleo, y brinda una excelente protección impermeabilizante contra la lluvia impulsada por el viento al unir las grietas finas. ENDURALASTIC también proporciona una excelente adhesión y una extraordinaria resistencia a los álcalis ya la eflorescencia sobre mampostería debidamente preparada.

    • Elasticidad y elongación superiores.
    • Excelentes propiedades de puenteo de grietas
    • Impermeabiliza contra la lluvia impulsada por el viento
    • Gran resistencia a la recogida de suciedad

    Póngase en contacto con Dunn-Edwards Paints

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaenduralastic-wall-coating
    • Familia de productoPaints and Varnishes
    • Grupo de productosExterior Paints & Primers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCExterior finishing materials
    • Código UNSPSC3015
    • Código Uniclass 2015Pr_35
    • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica
    China
    Estados Unidos
    Corea del Sur