Publique sus productos
DURAFLEX Z 40
DURAFLEX Z 40
DURAFLEX Z 40
    DURAL

    DURAFLEX Z 40

    Traducido por Google,
    Z 40 – Perfil para juntas de dilatación de aluminio de alta resistencia para instalación en el revestimiento del suelo (integrado) Los perfiles para juntas de dilatación de la serie DURAFLEX Z 40 están fabricados íntegramente en aluminio de alta calidad y están diseñados para zonas con mucha tensión y tráfico al aire libre. Los campos de aplicación son aparcamientos y edificios comerciales o industriales. Los perfiles se instalan en el revestimiento del suelo. Las variantes están disponibles para anchos de junta de 50 mm y 80 mm y alturas de revestimiento de suelo de 30 mm - 70 mm. En la versión Z 40RF, el perfil está disponible para su instalación posterior en el revestimiento del suelo.
    Especificaciones
    • Overall joint gap: 80 mm Visible width: 110 mm Nominal height: 50 mm; 30 mm, 40 mm, 60 mm and 70 mm are available Length: 400 cm Movement capacity: 32 mm (+/- 16 mm) Load bearing: 300kN vehicle, 65 kN forklift Profile is designed for floor-/floor-connections. Floor-/wall-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDFA_Z40_8050-400
    • Familia de productoExpansion joint profile
    • Grupo de productosExpension joint profile for integrated mounting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)4000
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction