Publique sus productos
DURAFLEX Z 50
DURAFLEX Z 50
DURAFLEX Z 50
    DURAL

    DURAFLEX Z 50

    Traducido por Google,
    Z 50 - Perfil para juntas de dilatación de aluminio para instalación en el revestimiento del suelo (integrado) Los perfiles para juntas de dilatación de la serie DURAFLEX Z 50 están fabricados íntegramente en aluminio de alta calidad y están diseñados para zonas con poco estrés y cargas de tráfico, incluso al aire libre. Las áreas de aplicación incluyen suelos de centros comerciales, escuelas u hoteles, pero también aparcamientos que solo utilizan vehículos ligeros. Los perfiles se instalan en el revestimiento del suelo. Las variantes están disponibles para alturas de revestimiento de suelo de 28 mm - 60 mm. En la versión Z 50RF, el perfil está disponible para montaje posterior en el revestimiento del suelo.
    Especificaciones
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 70 mm Nominal height: 28 mm Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Load bearing: 15kN vehicle Profile is designed for floor-/floor-connections. Floor-/wall-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDFA_Z50_5028-300
    • Familia de productoExpansion joint profile
    • Grupo de productosExpension joint profile for integrated mounting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)3000
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction