Publique sus productos
Integrated sink Block I
Integrated sink Block I
    Durat

    Integrated sink Block I

    Traducido por Google,

    Un fregadero que se integra en la encimera Durat mediante encolado desde abajo. El producto está fabricado con un material reciclable de superficie sólida desarrollado en Finlandia. Este material contiene aproximadamente un 30 % de plástico reciclado. Durat posee una superficie distintiva, vibrante y tridimensional, con una sensación lujosamente sedosa y cálida.

    Especificaciones
    • A standard waste valve is included. Any waste valve can be connected to the sink.

      The sink can be chosen with or without an overflow.

      The sink is available in all Durat colours. Large-size speckles are less visible on sinks than on countertops. As a result, it is impossible to get a perfectly uniform look in vanity units made with these. (Colours with the last three characters of the code being -50. -51, -52, -53 or the first character being DP.)

      The actual cast product may differ from this model.

      Tolerance in measurements due to casting and processing +/- 5 mm.

      The product is made to order so there is no right to cancel, exchange or return the order after the manufacturing process has started.

      We grant a 15-year material guarantee for Durat sheets and sinks.

      Durat is a Key Flag label product.
      Inquiries: sales@durat.com

    Especificaciones técnicas
    • Referenciablock-i
    • Familia de productoUndermount sinks
    • Grupo de productosIntegrated Sink Block - 1 Drain Hole
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)136
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)260
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015En_35_80
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks